Kit per 2 scatolati x250 magnetotermici verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5 UC021H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 28 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza300 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità200 mm
-
Numero di unità2
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Codice RAL9010
-
Colore prodottoBianco puro
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione12
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC021H
Kit per 2 scatolati x250 magnetotermici verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2010-08-04
PDF3,65 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB