Supporto per barre in alluminio 800A per quadro 4 / quadro 5 UCBS80BB
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 40 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza40 mm
-
Larghezza32 mm
-
Profondità315 mm
-
Numero di unità1
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione24
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UCBS80BB
Supporto per barre in alluminio 800A per quadro 4 / quadro 5
PDF -
Manuale di installazione
6LE007750_A(BS Solution)
Manuale di installazione International 2021-05-19
PDF7,87 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB