The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • UM30A2
    Barra in rame forata e filettata M6 di sezione 30x5 mm di lunghezza 880 mm. Ideale per la costruzioni di sistemi di distribuzione fino a 400 A per la ripartizione dell' alimentazione all'interno dei quadri.
    EAN
    3250616365995
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4
    • quadro 5
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5
    • Vedi altro

    Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880 UM30A2

    Prezzo
    166,87 €
    / pezzo *
    166,87 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880

    UM30A2

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      400 A
    Serie
    • Larghez­za/s­pes­sore sbarra
      5 - 5 mm
    • Altezza sbarra
      30 mm
    • Lunghezza del sistema barre
      880 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    • Tipo di sistema sbarre
      Piano
    Materiali
    • Materiale
      Rame

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration UM30A2
    PDF
    RoHS report UM30A2
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UM30A2 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UM30A2

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UM30A2 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UM30A2

      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-06 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC219 - Fondo autoportante H1800 L620 RAL9010 quadro 4
      FC219
      Fondo autoportante H1800 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      454,41 €
      / pezzo *
      454,41 €
      / pezzo *
    • 2
      FC016 - Coppia di fianchi H1350 L370/620 RAL9010 quadro 4
      FC016
      Coppia di fianchi H1350 L370/620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      254,90 €
      / pezzo *
      254,90 €
      / pezzo *
    • 3
      FC415 - Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4
      FC415
      Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      111,38 €
      / pezzo *
      111,38 €
      / pezzo *
    • 4
      FC455 - Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4
      FC455
      Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4
      Prezzo
      392,78 €
      / pezzo *
      392,78 €
      / pezzo *
    • 5
      FC218 - Fondo autoportante H1650 L620 RAL9010 quadro 4
      FC218
      Fondo autoportante H1650 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      369,46 €
      / pezzo *
      369,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti