The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC122
    Kit di accoppiamento orizzontale per quadro 4 per l'associazione di quadri altezza 750 mm, larghezza 370 mm e 620 mm. È composto da due bulloni, da due distanziali di accoppiamento per i fondi e un montante intermedio. La sua funzione principale è quella di assicurare la continuità e l'allineamento perfetto dell'equipaggiamento tra più armadi, garantendo una struttura solida.
    EAN
    3250612531226
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • quadro 4

    Kit accoppiamento orizzontale quadri H750 quadro 4 FC122

    Prezzo
    92,96 €
    / pezzo *
    92,96 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit accoppiamento orizzontale quadri H750 quadro 4

    FC122

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      750 mm
    • Larghezza
      76,30 mm
    • Profon­dità
      58 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FC122
    PDF
    RoHS report FC122
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FC122 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FC122

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC122 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC122

      Kit accoppiamento orizzontale quadri H750 quadro 4

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FC210 - Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4
      FC210
      Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      105,83 €
      / pezzo *
      105,83 €
      / pezzo *
    • 2
      FC212 - Fondo autoportante H750 L620 RAL9010 quadro 4
      FC212
      Fondo autoportante H750 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      174,56 €
      / pezzo *
      174,56 €
      / pezzo *
    • 3
      FC211 - Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      FC211
      Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      138,16 €
      / pezzo *
      138,16 €
      / pezzo *
    • 4
      FC010 - Coppia di fianchi H450 L370/620 RAL9010 quadro 4
      FC010
      Coppia di fianchi H450 L370/620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      86,50 €
      / pezzo *
      86,50 €
      / pezzo *
    • 5
      FC119 - Fondo autoportante H1800 L370 RAL9010 quadro 4
      FC119
      Fondo autoportante H1800 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      342,69 €
      / pezzo *
      342,69 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti