The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FZ404
    Piastra passacavi cieca in plastica per quadro evo. Realizzata in plastica, offre un'alternativa leggera e robusta alle piastre tradizionali, ed è concepita per sostituire quella in dotazione al quadro. Il fissaggio di questa piastra è estremamente pratico e rapido, grazie alle quattro viti a un quarto di giro che ne assicurano una presa salda.
    EAN
    3250612764044
    Marchio
    Hager
    Confezione
    5 Pezzi
    • quadro 4

    Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo FZ404

    Prezzo
    34,70 €
    / pezzo *
    34,70 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo

    FZ404

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      15 mm
    • Larghezza
      235 mm
    • Profon­dità
      125 mm
    Architet­tura
    • Con pres­tam­paggio
      No
    Equipag­giamento
    • Categoria di piastra pres­sacavo
      Cieco
    • PSigil­labile
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration FZ404
    PDF
    RoHS report FZ404
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FZ404 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FZ404

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FZ404 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FZ404

      Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2018-04-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2018-04-09

      PDF
      557,40 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC219 - Fondo autoportante H1800 L620 RAL9010 quadro 4
      FC219
      Fondo autoportante H1800 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      454,41 €
      / pezzo *
      454,41 €
      / pezzo *
    • 2
      FC016 - Coppia di fianchi H1350 L370/620 RAL9010 quadro 4
      FC016
      Coppia di fianchi H1350 L370/620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      254,90 €
      / pezzo *
      254,90 €
      / pezzo *
    • 3
      FC415 - Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4
      FC415
      Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      111,38 €
      / pezzo *
      111,38 €
      / pezzo *
    • 4
      FC455 - Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4
      FC455
      Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4
      Prezzo
      392,78 €
      / pezzo *
      392,78 €
      / pezzo *
    • 5
      FC218 - Fondo autoportante H1650 L620 RAL9010 quadro 4
      FC218
      Fondo autoportante H1650 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      369,46 €
      / pezzo *
      369,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti