The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC230
    Kit di accoppiamento verticale per quadro 4 per l'associazione di quadri larghezza 370 mm e 620 mm. È composto da due bulloni dedicati al collegamento dei fondi e due supporti specifici per l'applicazione dei fianchi. La sua funzione principale è quella di assicurare la continuità e l'allineamento perfetto dell'equipaggiamento tra più armadi, garantendo una struttura solida.
    EAN
    3250612532308
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Kit accoppiamento verticale quadri L370/620 quadro 4 FC230

    Prezzo
    62,17 €
    / pezzo *
    62,17 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit accoppiamento verticale quadri L370/620 quadro 4

    FC230

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      210 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      8 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FC230
    PDF
    RoHS report FC230
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FC230 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FC230

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC230 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC230

      Kit accoppiamento verticale quadri L370/620 quadro 4

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC211 - Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      FC211
      Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      138,16 €
      / pezzo *
      138,16 €
      / pezzo *
    • 2
      FC213 - Fondo autoportante H900 L620 RAL9010 quadro 4
      FC213
      Fondo autoportante H900 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      210,20 €
      / pezzo *
      210,20 €
      / pezzo *
    • 3
      FC212 - Fondo autoportante H750 L620 RAL9010 quadro 4
      FC212
      Fondo autoportante H750 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      174,56 €
      / pezzo *
      174,56 €
      / pezzo *
    • 4
      FC016 - Coppia di fianchi H1350 L370/620 RAL9010 quadro 4
      FC016
      Coppia di fianchi H1350 L370/620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      254,90 €
      / pezzo *
      254,90 €
      / pezzo *
    • 5
      FC210 - Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4
      FC210
      Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      105,83 €
      / pezzo *
      105,83 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti