The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC012
    Coppia di fianchi per quadro 4 di altezza 750 mm, profondità 260 mm, in lamiera di acciaio, colore RAL 9010. Vengono forniti completi di viti per il fissaggio, garantendo un montaggio solido e sicuro, e per assicurare un'efficace impermeabilità, proteggendo i componenti interni da polvere e umidità.
    EAN
    3250612530120
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Coppia di fianchi H750 L370/620 RAL9010 quadro 4 FC012

    Prezzo
    143,02 €
    / pezzo *
    143,02 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coppia di fianchi H750 L370/620 RAL9010 quadro 4

    FC012

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      750 mm
    • Larghezza
      245,50 mm
    • Profon­dità
      260 mm
    Materiali
    • Colore
      Bianco puro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Istruzioni
    • Adatto come pannello posteriore
      No
    • Adatto come fianco laterale
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FC012
    PDF
    RoHS report FC012
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FC012 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FC012

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC012 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC012

      Coppia di fianchi H750 L370/620 RAL9010 quadro 4

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 4 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 4

      Manuale it-IT 2026-03-31

      PDF
      3,64 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC126 - Kit accoppiamento orizzontale quadri H1350 quadro 4
      FC126
      Kit accoppiamento orizzontale quadri H1350 quadro 4
      Prezzo
      165,99 €
      / pezzo *
      165,99 €
      / pezzo *
    • 2
      FC111 - Fondo autoportante H600 L370 RAL9010 quadro 4
      FC111
      Fondo autoportante H600 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      111,96 €
      / pezzo *
      111,96 €
      / pezzo *
    • 3
      FC110 - Fondo autoportante H450 L370 RAL9010 quadro 4
      FC110
      Fondo autoportante H450 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      85,17 €
      / pezzo *
      85,17 €
      / pezzo *
    • 4
      FC112 - Fondo autoportante H750 L370 RAL9010 quadro 4
      FC112
      Fondo autoportante H750 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      141,94 €
      / pezzo *
      141,94 €
      / pezzo *
    • 5
      FC122 - Kit accoppiamento orizzontale quadri H750 quadro 4
      FC122
      Kit accoppiamento orizzontale quadri H750 quadro 4
      Prezzo
      92,96 €
      / pezzo *
      92,96 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti