Resistenza anticondensa da 30 W è una soluzione efficace per prevenire la formazione di umidità all'interno dei quadri elettrici. È dotata di una resistenza autoregolante PTC e un dissipatore in alluminio anodizzato nero. Offre un'installazione rapida su guida DIN da 35 mm ed è completa di morsetti di alimentazione. Tensione nominale di 110-240 V AC/DC e un grado di protezione IP44. Opera in un intervallo di temperatura compreso tra -30°C e +40°C.
EAN
3250619272535
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
- quadro 5
- quadro evo
- Vedi altro
Resistenza anticondensa 30W 230Vca-Vcc FL253Z
Prezzo
275,97 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza40 mm
-
Larghezza100 mm
-
Profondità25 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Potenza
-
Sistema di potenza nominale30 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL253Z
Resistenza anticondensa 30W 230Vca-Vcc
PDF -
Manuale di istruzioni
6L493600_2
Manuale di istruzioni International 2023-06-14
PDF456,22 kB
Più documentazione