The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC404A
    Ricambio piastra passa cavi IP43 per quadro 4 larghezza 370/620 mm, colore RAL 9010. Il fissaggio avviene tramite viti a 1/4 di giro, rendendo l'installazione rapida e sicura. Questa piastra è ideale per mantenere l'integrità del quadro elettrico, proteggendo i cablaggi e i dispositivi interni dagli agenti esterni.
    EAN
    3250610683705
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    5 pezzi
    • quadro 4

    Ricambio piastra passacavi IP43 L370/620 quadro 4 FC404A

    Prezzo
    87,70 €
    / pezzo *
    87,70 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ricambio piastra passacavi IP43 L370/620 quadro 4

    FC404A

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      115 mm
    • Larghezza
      245 mm
    • Profon­dità
      80 mm
    Materiali
    • Materiale
      Metallo
    • Codice RAL
      9010

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FC404A
    PDF
    RoHS report FC404A
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FC404A | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FC404A

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC404A | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC404A

      Ricambio piastra passacavi IP43 L370/620 quadro 4

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 4 | Hager Bocchiotti

      Guida alle soluzioni quadro 4

      Manuale it-IT 2026-03-31

      PDF
      3,64 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FZ794 - kit 10 buste portaschemi adesive formato A4
      FZ794
      kit 10 buste portaschemi adesive formato A4
      Prezzo
      7,06 €
      / pezzo *
      7,06 €
      / pezzo *
    • 2
      FZ449 - Serratura inserto doppia aletta 3 mm  quadro 4 / quadro 5
      FZ449
      Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      136,71 €
      / pezzo *
      136,71 €
      / pezzo *
    • 3
      FZ450 - Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5
      FZ450
      Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      127,61 €
      / pezzo *
      127,61 €
      / pezzo *
    • 4
      UM30A1 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
      UM30A1
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
      Prezzo
      106,32 €
      / pezzo *
      106,32 €
      / pezzo *
    • 5
      UM30A3 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
      UM30A3
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
      Prezzo
      60,00 €
      / pezzo *
      60,00 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti