The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • UC816
    Schermo di protezione per sistemi barre a gradini con supporti UC815. Ideale per proteggere frontalmente il sistema barre da contatti accidentali e garantire una forma 2 di segregazione.
    EAN
    3250616138162
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • Vedi altro

    Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815 UC816

    Prezzo
    86,31 €
    / pezzo *
    86,31 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815

    UC816

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      620 mm
    • Larghezza
      170 mm
    • Profon­dità
      160 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration UC816
    PDF
    RoHS report UC816
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC816 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC816

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC816 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC816

      Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC817 - Supporto barre verticali di costa 4P 400-630A 35kA per barre spessore 5mm
      UC817
      Supporto barre verticali di costa 4P 400-630A 35kA per barre spessore 5mm
      Prezzo
      135,10 €
      / pezzo *
      135,10 €
      / pezzo *
    • 2
      UC952 - Guida DIN regolabile e inclinabile L750 quadro 4 / quadro 5
      UC952
      Guida DIN regolabile e inclinabile L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      70,16 €
      / pezzo *
      70,16 €
      / pezzo *
    • 3
      UC978 - Barra in rame sezione 12x6 L750 con morsetti in ottone per circuito di terra
      UC978
      Barra in rame sezione 12x6 L750 con morsetti in ottone per circuito di terra
      Prezzo
      126,36 €
      / pezzo *
      126,36 €
      / pezzo *
    • 4
      UC815 - Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17,5kA per barre spessore 5mm
      UC815
      Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17, 5kA per barre spessore 5mm
      Prezzo
      67,14 €
      / pezzo *
      67,14 €
      / pezzo *
    • 5
      UC288 - Staffa universale in lamiera zincata L185 quadro 4 / quadro 5
      UC288
      Staffa universale in lamiera zincata L185 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      11,61 €
      / pezzo *
      11,61 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti