Supporto per barre verticali piane da 4 poli per quadro 4,quadro 5 e quadro evo. Ideale per la creazione di sistemi barre secondari da 250 a 630 A con corrente di corto circuito massima di 17,5 kA. È possibile installare barre in rame da 5 o da 10 mm.
EAN
3250610133255
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Supporto per barre in rame piano 250-630A per quadro 4 / quadro 5 UC820N
Prezzo
67,24 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio interno 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 39 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UC820N
Supporto per barre in rame piano 250-630A per quadro 4 / quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06
PDF16,75 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Più documentazione