The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
    • FM489
    Pannello interno parziale di fondo di altezza 1800 mm e una larghezza 500 mm, per quadro 4 e quadro 5. La sua costruzione è in resistente acciaio Sendzmir con uno spessore di 20/10. Può essere montato sul fondo dei quadri o su appositi montanti funzionali, con tutta la viteria necessaria fornita in dotazione.
    EAN
    3250612634897
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5

    Pannello di fondo H1800 L500 quadro 4 / quadro 5 FM489

    Prezzo
    563,97 €
    / pezzo *
    563,97 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pannello di fondo H1800 L500 quadro 4 / quadro 5

    FM489

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1775 mm
    • Larghezza
      534 mm
    • Profon­dità
      2,50 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FM489
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FM489 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FM489

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FM489 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FM489

      Pannello di fondo H1800 L500 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FN690E - Staffa preforata H50 P400 quadro evo
      FN690E
      Staffa preforata H50 P400 quadro evo
      Prezzo
      35,42 €
      / pezzo *
      35,42 €
      / pezzo *
    • 2
      UCBS80BB - Supporto per barre in alluminio 800A per quadro 4 / quadro 5
      UCBS80BB
      Supporto per barre in alluminio 800A per quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      74,74 €
      / pezzo *
      74,74 €
      / pezzo *
    • 3
      UC243 - Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC243
      Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      56,61 €
      / pezzo *
      56,61 €
      / pezzo *
    • 4
      UC241 - Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC241
      Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      38,32 €
      / pezzo *
      38,32 €
      / pezzo *
    • 5
      UC221 - Pannello frontale cieco H50 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC221
      Pannello frontale cieco H50 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      26,45 €
      / pezzo *
      26,45 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti