Kit per 2 scatolati fissi serie P250 in installazione verticale, altezza 300 mm e larghezza 600 mm per quadro 4 e quadro 5. Comando a leva standard. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
EAN
3250616375130
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
- quadro 4
- Kit di equipaggiamento quadro 4 e quadro 5
- Vedere di più
Kit per 2 scatolati P250 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5 UC263P
Prezzo
194,81 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 28 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza300 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità200 mm
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe II
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL9010
-
Colore prodottoBianco puro
Solo per uso interno
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione12
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UC263P
Kit per 2 scatolati P250 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
6LE005355a (Kit H3+)
Manuale di installazione International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Più documentazione