Staffa inferiore lunghezza 500 mm per il montaggio barre in alluminio all'interno di quadri elettrici delle serie quadro 4 e quadro 5. Viene montato nella parte inferiore del sistema barre per dare solidità e stabilità a tutto il sistema, puo essere installato a diverse altezze all'interno del quadro. Deve essere utilizzato insieme al supporto barre UC000BB sul quale le barre in alluminio vanno in appoggio.
EAN
3250610133231
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Staffa inferiore L500 per barre alluminio per quadro 4 / quadro 5 UC500SB
Prezzo
28,27 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
UC000BB
Kit di portabarre per base quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
68,73 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 13 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza500 mm
-
Larghezza500 mm
Materiali
-
ColoreZinco
-
MaterialeMetallo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC500SB
Staffa inferiore L500 per barre alluminio per quadro 4 / quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB
Più documentazione