The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 5
    • FM635
    Kit di accoppiamento orizzontale per quadri e armadi con profondità 260 mm e 400 mm per quadro 5. Il kit comprende viti e dadi M5, elementi essenziali per un fissaggio solido e stabile. Per garantire il mantenimento del grado di protezione, è inclusa una guarnizione adesiva in poliuretano espanso in rotolo da 10 m.
    EAN
    3250612636358
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • quadro 5

    Kit di accoppiamento orizzontale per quadro 5 FM635

    Prezzo
    23,68 €
    / pezzo *
    23,68 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit di accoppiamento orizzontale per quadro 5

    FM635

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      340 mm
    • Larghezza
      340 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM635
    PDF
    RoHS report FM635
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FM635 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FM635

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FM635 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FM635

      Kit di accoppiamento orizzontale per quadro 5

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 5 | Hager Bocchiotti

      Guida alle soluzioni quadro 5

      Manuale it-IT 2026-04-16

      PDF
      5,57 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Bocchiotti

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FL254Z - Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc
      FL254Z
      Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      336,39 €
      / pezzo *
      336,39 €
      / pezzo *
    • 2
      UC913 - Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750
      UC913
      Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750
      Prezzo
      13,84 €
      / pezzo *
      13,84 €
      / pezzo *
    • 3
      UC843 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1750
      UC843
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1750
      Prezzo
      297,97 €
      / pezzo *
      297,97 €
      / pezzo *
    • 4
      FZ795D - Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035
      FZ795D
      Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035
      Prezzo
      67,28 €
      / pezzo *
      67,28 €
      / pezzo *
    • 5
      FL255Z - Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc
      FL255Z
      Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      350,67 €
      / pezzo *
      350,67 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti