Kit per 2 scatolati P250 interbloccati verticali L600 H300 per quadro4/5-q.plus UC263PI
EAN
3250616375147
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
174,76 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza300 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità200 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL9010
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
6LE005355a (Kit H3+)
Manuale di installazione International 2018-03-02
PDF865,15 kB
Più documentazione