Porta vetro,quadro evo,H1900 W700 mm FN516E
EAN
3250610189795
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.071,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Componenti per la porta 1 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 3 accessori disponibili
-
Inserto per serratura 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
Materiali
-
Codice RAL9010
-
ColoreBianco puro
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza2
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione