The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • FN952
    Kit di arresto porta per quadro evo. Si utilizza per bloccare saldamente le porte dei quadri in posizione aperta. È particolarmente utile per le porte cieche, sia sul fronte che sul retro dei quadri, e si applica a modelli con larghezze di 600 mm, 800 mm e 1000 mm.
    EAN
    3250612649525
    Marchio
    Hager
    Confezione
    5 Pezzi
    • Sistemi di connes­sione quadro evo

    Kit arresto porta aperta quadro evo FN952

    Prezzo
    189,86 €
    / pezzo *
    189,86 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit arresto porta aperta quadro evo

    FN952

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    Serie
    • Altezza
      66 mm
    • Larghezza
      25 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN952
    PDF
    RoHS report FN952
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN952 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN952

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN952 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN952

      Kit arresto porta aperta quadro evo

      PDF
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC600BB - Staffa intermedia porta barre P600 quadro evo
      UC600BB
      Staffa intermedia porta barre P600 quadro evo
      Prezzo
      65,17 €
      / pezzo *
      65,17 €
      / pezzo *
    • 2
      UC700BB - Staffa porta barre in profondità P800 quadro evo
      UC700BB
      Staffa porta barre in profondità P800 quadro evo
      Prezzo
      54,63 €
      / pezzo *
      54,63 €
      / pezzo *
    • 3
      UC92080AL - 1 barra allum. 800A L2000mm q4/q5/q.evo
      UC92080AL
      Barra in alluminio portata 800A L2000 quadro 4 / quadro 5 e quadro evo
      Prezzo
      158,02 €
      / pezzo *
      158,02 €
      / pezzo *
    • 4
      UC500BB - Staffa porta barre in profondità P600 quadro evo
      UC500BB
      Staffa porta barre in profondità P600 quadro evo
      Prezzo
      57,23 €
      / pezzo *
      57,23 €
      / pezzo *
    • 5
      UC9125T - Kit piastre di derivazione corrente 1250A per barre in alluminio quadro evo
      UC9125T
      Kit piastre di derivazione corrente 1250A per barre in alluminio quadro evo
      Prezzo
      83,57 €
      / pezzo *
      83,57 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti