The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • UC700BB
    Staffa per supporti barre verticali e orizzontali in quadri profondità 800 mm in quadro evo. Si fissa tra i montanti anteriori e posteriori per barre verticali, e tra quelli della base/testata per barre orizzontali,garantendo rigidità data dal fissaggio alla struttura, va utilizzata con i relativi supporti barre.
    EAN
    3250616375673
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Sistemi di connes­sione quadro evo

    Staffa porta barre in profondità P800 quadro evo UC700BB

    Prezzo
    54,63 €
    / pezzo *
    54,63 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Staffa porta barre in profondità P800 quadro evo

    UC700BB

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      45 mm
    • Larghezza
      700 mm
    • Profon­dità
      44 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration UC700BB
    PDF
    RoHS report UC700BB
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC700BB | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC700BB

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC700BB | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC700BB

      Staffa porta barre in profondità P800 quadro evo

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2026-11-05 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2026-11-05

      PDF
      4,07 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE007361_A | Hager Italia

      6LE007361_A

      Manuale di installazione International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC916 - Canaletta verticale con coperchio 60x80 L2000
      UC916
      Canaletta verticale con coperchio 60x80 L2000
      Prezzo
      51,92 €
      / pezzo *
      51,92 €
      / pezzo *
    • 2
      UC990 - Dado ad alette M6 per foro 9x14 mm
      UC990
      Dado ad alette M6 per foro 9x14 mm
      Prezzo
      2,13 €
      / pezzo *
      2,13 €
      / pezzo *
    • 3
      UC976 - Barra in rame sezione 12x6 L500 con morsetti in ottone per circuito di terra
      UC976
      Barra in rame sezione 12x6 L500 con morsetti in ottone per circuito di terra
      Prezzo
      96,48 €
      / pezzo *
      96,48 €
      / pezzo *
    • 4
      UC978 - Barra in rame sezione 12x6 L750 con morsetti in ottone per circuito di terra
      UC978
      Barra in rame sezione 12x6 L750 con morsetti in ottone per circuito di terra
      Prezzo
      126,36 €
      / pezzo *
      126,36 €
      / pezzo *
    • 5
      UC827 - Schermo di protezione per supporto barre piano UC820
      UC827
      Schermo di protezione per supporto barre piano UC820
      Prezzo
      112,98 €
      / pezzo *
      112,98 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti