The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • UC976
    Barra in rame di sezione 12x6 mm lunghezza 500 mm. Utilizzata per la ripartizione del circuito di terra all'interno dei quadri. Comprende morsetti in ottone per attestare i cavi di terra di impianto.
    EAN
    3250616139763
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • Vedi altro

    Barra in rame sezione 12x6 L500 con morsetti in ottone per circuito di terra UC976

    Prezzo
    96,48 €
    / pezzo *
    96,48 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Barra in rame sezione 12x6 L500 con morsetti in ottone per circuito di terra

    UC976

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      160 A
    Serie
    • Altezza
      12 mm
    • Larghezza
      495 mm
    • Larghez­za/s­pes­sore sbarra
      5 - 5 mm
    • Profon­dità
      5 mm
    Materiali
    • Materiale
      Rame

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration UC976
    PDF
    RoHS report UC976
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC976 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC976

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC976 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC976

      Barra in rame sezione 12x6 L500 con morsetti in ottone per circuito di terra

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-19

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC844E - Barra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
      UC844E
      Barra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
      Prezzo
      799,64 €
      / pezzo *
      799,64 €
      / pezzo *
    • 2
      UC834 - Schermo di protezione per supporto barre laterale UC830
      UC834
      Schermo di protezione per supporto barre laterale UC830
      Prezzo
      23,87 €
      / pezzo *
      23,87 €
      / pezzo *
    • 3
      A099B - Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm
      A099B
      Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm
      Prezzo
      30,18 €
      / pezzo *
      30,18 €
      / pezzo *
    • 4
      UC289 - Staffa universale in lamiera zincata L500 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC289
      Staffa universale in lamiera zincata L500 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      16,43 €
      / pezzo *
      16,43 €
      / pezzo *
    • 5
      UC922E - Barra in rame forata M10 sezione 63x10 L1750
      UC922E
      Barra in rame forata M10 sezione 63x10 L1750
      Prezzo
      961,15 €
      / pezzo *
      961,15 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti