The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • UC918125AL
    Barra profilata in alluminio portata 1250 A, sezione 60x18,5 mm e lunghezza 1800 mm, è progettata per la distribuzione di corrente in quadro evo. Dotata di scanalatura per viti a T ad inserimento e bloccaggio rapido. La sua installazione avviene utilizzando gli stessi supporti barre previsti per la barra in rame spessore 10 mm, garantendo compatibilità e flessibilità d'impiego.
    EAN
    3250616375741
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Sistemi di connes­sione quadro evo

    Barra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo UC918125AL

    Prezzo
    188,21 €
    / pezzo *
    188,21 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Barra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo

    UC918125AL

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1250 A
    Serie
    • Larghez­za/s­pes­sore sbarra
      18 - 18 mm
    • Altezza sbarra
      60 mm
    • Lunghezza del sistema barre
      1770 mm
    Equipag­giamento
    • Con i denti
      No
    • Tipo di sistema sbarre
      Montanti
    Materiali
    • Materiale
      Alluminio
    • Trat­tamento
      Anodiz­zato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Aluminium busbar,quadro evo L2000 1250A (English)
    PDF
    782,87 kB
    REACH declaration UC918125AL
    PDF
    RoHS report UC918125AL
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC918125AL | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC918125AL

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC918125AL | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC918125AL

      Barra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2026-11-05 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2026-11-05

      PDF
      4,07 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE007361_A | Hager Italia

      6LE007361_A

      Manuale di installazione International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC830 - Supporto barre verticale laterale  4P 250A 25kA per barre spessore 5mm
      UC830
      Supporto barre verticale laterale 4P 250A 25kA per barre spessore 5mm
      Prezzo
      43,89 €
      / pezzo *
      43,89 €
      / pezzo *
    • 2
      UC834 - Schermo di protezione per supporto barre laterale UC830
      UC834
      Schermo di protezione per supporto barre laterale UC830
      Prezzo
      23,87 €
      / pezzo *
      23,87 €
      / pezzo *
    • 3
      UT87J - Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1000
      UT87J
      Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1000
      Prezzo
      281,07 €
      / pezzo *
      281,07 €
      / pezzo *
    • 4
      UC820N - Supporto per barre in rame piano 250-630A per quadro 4 / quadro 5
      UC820N
      Supporto per barre in rame piano 250-630A per quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      71,84 €
      / pezzo *
      71,84 €
      / pezzo *
    • 5
      UC815 - Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17,5kA per barre spessore 5mm
      UC815
      Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17, 5kA per barre spessore 5mm
      Prezzo
      67,14 €
      / pezzo *
      67,14 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti