The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • UT87E
    Barra in rame di sezione 25x5 mm lunghezza 1750 mm per quadro evo. Utilizzata per la ripartizione del circuito di terra all'interno dei quadri.
    EAN
    3250616306455
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    2 pezzi
    • Sistemi di connes­sione quadro evo

    Barra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo UT87E

    Prezzo
    240,04 €
    / pezzo *
    240,04 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Barra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo

    UT87E

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      160 A
    Serie
    • Larghez­za/s­pes­sore sbarra
      25 - 25 mm
    • Altezza sbarra
      5 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      7
    • Tipo di sistema sbarre
      Piano

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Aluminium busbar,quadro evo L2000 1250A (English)
    PDF
    782,87 kB
    REACH declaration UT87E
    PDF
    RoHS report UT87E
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine UT87E | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto UT87E

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UT87E | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto UT87E

      Barra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Bocchiotti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Manuali Prodotto

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Bocchiotti

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      UC842 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1000
      UC842
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1000
      Prezzo
      178,68 €
      / pezzo *
      178,68 €
      / pezzo *
    • 2
      UC922 - Barra in rame forata M10 sezione 63x5 L1750
      UC922
      Barra in rame forata M10 sezione 63x5 L1750
      Prezzo
      407,57 €
      / pezzo *
      407,57 €
      / pezzo *
    • 3
      UC844 - Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1750
      UC844
      Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1750
      Prezzo
      356,10 €
      / pezzo *
      356,10 €
      / pezzo *
    • 4
      UC968 - Barra in rame forata M10 sezione 125x5 L1750
      UC968
      Barra in rame forata M10 sezione 125x5 L1750
      Prezzo
      854,58 €
      / pezzo *
      854,58 €
      / pezzo *
    • 5
      UC853 - Viti per barre in rame M8x30 con rondella 100pz
      UC853
      Viti per barre in rame M8x30 con rondella 100pz
      Prezzo
      3,54 €
      / pezzo *
      3,54 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti