Ventilatore con filtro da 20 W è un componente di raffreddamento efficiente e affidabile, progettato per garantire un flusso d'aria costante all'interno dei quadri elettrici. Tensione di alimentazione di 230 Vca e una frequenza di 50-60 Hz, portata di 57 m³/h. Realizzato in PC/ABS e con un filtro in fibre sintetiche termo-legate, garantisce un grado di protezione IP54. È auto-estinguente secondo la norma UL94-V0 e opera in un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +50°C.
EAN
3250619272108
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Materiali
-
Codice RAL7035
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza150 mm
-
Profondità71 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL210Z
Ventilatore con filtro 20W 230Vca 50-60HZ 57Mc-H
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-30
PDF209,26 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF271,11 kB
Più documentazione