Piastra passacavi in plastica con ingressi per cavi quadro evo FZ402
EAN
3250612764020
Marca
Hager
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
31,12 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannello superiore per armadio 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza30 mm
-
Larghezza240 mm
-
Profondità125 mm
Architettura
-
Con prestampaggioSÌ
Equipaggiamento
-
Categoria di piastra pressacavoCieco
-
PSigillabileNo
Materiali
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF399,41 kBDichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF394,42 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione