Quadro plus/evo annello fisso per fianco 800x2100mm FN377E
EAN
3250610190463
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
453,72 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Griglia di ventilazione 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza2100 mm
-
Larghezza18 mm
-
Profondità800 mm
Materiali
-
ColoreBianco puro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato
Istruzioni
-
Adatto come fianco lateraleSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Più documentazione