The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • quadro evo
    • UC400F
    Kit montanti funzionali parziali anteriori per quadro evo, altezza 400 mm, utilizzati per il fissaggio dei pannelli frontali nei quadri della serie quadro evo. Composto da due montanti funzionali dotati di foratura specifica per l'installazione dei pannelli e dalla viteria di fissaggio necessaria.
    EAN
    3250616375611
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • quadro evo

    Kit montanti funzionali parziali anteriori H400 quadro evo UC400F

    Prezzo
    126,33 €
    / pezzo *
    126,33 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit montanti funzionali parziali anteriori H400 quadro evo

    UC400F

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      400 mm
    • Larghezza
      50 mm
    • Profon­dità
      45 mm
    • Lunghezza
      400 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Equipag­giamento
    • Tipo di guida DIN
      Asim­metrico

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC400F
    PDF
    RoHS report UC400F
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine UC400F | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto UC400F

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC400F | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC400F

      Kit montanti funzionali parziali anteriori H400 quadro evo

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine 6LE007363_B | Hager Bocchiotti

      6LE007363_B

      Manuale di installazione International 2021-11-29

      PDF
      5,23 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2023-03-23 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Bocchiotti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Manuali Prodotto

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Bocchiotti

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FZ537 - Maniglia rotativa piombabile quadro evo
      FZ537
      Maniglia rotativa piombabile quadro evo
      Prezzo
      87,79 €
      / pezzo *
      87,79 €
      / pezzo *
    • 2
      FL230Z - Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
      FL230Z
      Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
      Prezzo
      10,65 €
      / pezzo *
      10,65 €
      / pezzo *
    • 3
      FL226Z - Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
      FL226Z
      Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
      Prezzo
      290,37 €
      / pezzo *
      290,37 €
      / pezzo *
    • 4
      FL224Z - Griglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31
      FL224Z
      Griglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31
      Prezzo
      236,59 €
      / pezzo *
      236,59 €
      / pezzo *
    • 5
      FL220Z - Griglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28
      FL220Z
      Griglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28
      Prezzo
      80,53 €
      / pezzo *
      80,53 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti