The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • UC991
    Kit di 25 viti flangiate M6x12 offre una soluzione versatile per fissaggi robusti. La testa esagonale con intaglio permette un'installazione flessibile, utilizzando sia una chiave che un cacciavite. Queste viti sono progettate specificamente per essere abbinate ai dadi ad alette, assicurando una tenuta stabile e sicura su quadri elettrici e altre strutture.
    EAN
    3250616139916
    Marchio
    Hager
    Confezione
    25 Pezzi
    • Sistemi di connes­sione quadro evo

    Vite flangiata M6x12 testa esagonale / taglio UC991

    Prezzo
    0,76 €
    / pezzo *
    0,76 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Vite flangiata M6x12 testa esagonale / taglio

    UC991

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Lunghezza della filet­ta­tura
      12 mm
    • Larghezza della chiave inglese in mm
      10 mm
    Equipag­giamento
    • Passo della filet­ta­tura
      1
    • Dimen­sione della filet­ta­tura metrica
      6 - 6
    • Tipo di filet­ta­tura
      Metrico
    • Con rondella
      No
    Configurazione
    • Filetto inverso
      No
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC991 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC991

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC991 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC991

      Vite flangiata M6x12 testa esagonale / taglio

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC500BB - Staffa porta barre in profondità P600 quadro evo
      UC500BB
      Staffa porta barre in profondità P600 quadro evo
      Prezzo
      57,23 €
      / pezzo *
      57,23 €
      / pezzo *
    • 2
      UC918160AL - Barra in alluminio portata 2000A L1800 quadro evo
      UC918160AL
      Barra in alluminio portata 2000A L1800 quadro evo
      Prezzo
      229,84 €
      / pezzo *
      229,84 €
      / pezzo *
    • 3
      UC918125AL - Barra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo
      UC918125AL
      Barra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo
      Prezzo
      188,21 €
      / pezzo *
      188,21 €
      / pezzo *
    • 4
      UC91880AL - 1 barra allum. 800A L1800mm q4/q5/q.evo
      UC91880AL
      1 Barra in alluminio portata 800A L1800 quadro 4 / quadro 5 e quadro evo
      Prezzo
      133,69 €
      / pezzo *
      133,69 €
      / pezzo *
    • 5
      UC968E - Barra in rame forata M10 sezione 120x10 L1750
      UC968E
      Barra in rame forata M10 sezione 120x10 L1750
      Prezzo
      1.792,46 €
      / pezzo *
      1.792,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti