The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Kit di equipag­giamento quadro evo
    • FN877E
    Staffa preforata altezza 50 mm e larghezza 700 mm per quadro 5 profondità 400 mm, in lamiera Sendzimir spessore 15/10. Consente l'ancoraggio cavi e fissaggi vari, come guide DIN e supporti barre. Fissaggio alla struttura del quadro con viteria in dotazione.
    EAN
    3250610190760
    Marchio
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi
    • Kit di equipag­giamento quadro evo

    Staffa preforata H50 per montanti posteriori L700 quadro 4 / quadro 5 FN877E

    Prezzo
    41,84 €
    / pezzo *
    41,84 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Staffa preforata H50 per montanti posteriori L700 quadro 4 / quadro 5

    FN877E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      50 mm
    • Larghezza
      205 mm
    • Profon­dità
      40 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN877E
    PDF
    RoHS report FN877E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN877E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN877E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN877E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN877E

      Staffa preforata H50 per montanti posteriori L700 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC162X - Kit per 1 scatolato fisso orizzontale x160 H200 L600 quadro evo
      UC162X
      Kit per 1 scatolato fisso orizzontale x160 H200 L600 quadro evo
      Prezzo
      125,89 €
      / pezzo *
      125,89 €
      / pezzo *
    • 2
      UC486HA - Kit per interruttore di manovra HA 400-630A H300 L800 quadro evo
      UC486HA
      Kit per interruttore di manovra HA 400-630A H300 L800 quadro evo
      Prezzo
      243,67 €
      / pezzo *
      243,67 €
      / pezzo *
    • 3
      UC282PRN - Kit per 1 scatolato fisso differenziale orizzontale P250 H200 L800 quadro evo
      UC282PRN
      Kit per 1 scatolato fisso differenziale orizzontale P250 H200 L800 quadro evo
      Prezzo
      188,96 €
      / pezzo *
      188,96 €
      / pezzo *
    • 4
      UC182PN - Kit per 1 scatolato fisso orizzontale P160 H200 L800 quadro evo
      UC182PN
      Kit per 1 scatolato fisso orizzontale P160 H200 L800 quadro evo
      Prezzo
      115,76 €
      / pezzo *
      115,76 €
      / pezzo *
    • 5
      UC3540FP - Pannello frontale areato sistema barre 1600A orizzontale H200 L350 quadro evo
      UC3540FP
      Pannello frontale forato, quadro evo L350 P400
      Prezzo
      76,85 €
      / pezzo *
      76,85 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti