Termostato per ventilatori. E' dotato di un sensore bimetallico, offre un contatto normalmente chiuso (NA) e una capacità di 10A su una tensione di 110-250 Vca. Progettato per un montaggio semplice su guida DIN da 35 mm, opera in un ampio campo di regolazione, da -10°C a +80°C. Questo termostato, con un grado di protezione IP20, è la soluzione ideale per controllare in modo preciso le resistenze anticondensa, garantendo il corretto funzionamento dei quadri elettrici.
EAN
3250619272597
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza68 mm
-
Larghezza29 mm
-
Profondità45 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL259Z
Termostato per ventilatori 1na 10A
PDF
Più documentazione