The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • quadro evo
    • FN900PL
    Coppia di pannelli di chiusura per zoccoli di larghezza 900 mm, per chiudere frontalmente e posteriormente lo zoccolo quadro evo. Vengono montati sugli angolari dello zoccolo FN000PL. L'impiego di questi accessori è fondamentale per garantire la chiusura della base della struttura, contribuendo alla sicurezza e alla pulizia interna dell'armadio.
    EAN
    3250610075807
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro evo

    Kit di 2 pannelli di chiusura zoccolo L900 quadro evo FN900PL

    Prezzo
    80,93 €
    / pezzo *
    80,93 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit di 2 pannelli di chiusura zoccolo L900 quadro evo

    FN900PL

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      900 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      900 mm
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Raccordo a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FN900PL
    PDF
    RoHS report FN900PL
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN900PL | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN900PL

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN900PL | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN900PL

      Kit di 2 pannelli di chiusura zoccolo L900 quadro evo

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2024-12-04 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC030H - Kit per 1 scatolato x250 differenziali verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC030H
      Kit per 1 scatolato x250 differenziali verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      177,12 €
      / pezzo *
      177,12 €
      / pezzo *
    • 2
      UC182P - Kit per 1 scatolato P160 orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC182P
      Kit per 1 scatolato P160 orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      150,59 €
      / pezzo *
      150,59 €
      / pezzo *
    • 3
      UC182XD - Kit per scatolati fissi x160 36 moduli H200 L800 quadro evo
      UC182XD
      Kit per scatolati fissi x160 36 moduli H200 L800 quadro evo
      Prezzo
      115,76 €
      / pezzo *
      115,76 €
      / pezzo *
    • 4
      UC183P - Kit per 3 scatolati P160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC183P
      Kit per 3 scatolati P160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      132,91 €
      / pezzo *
      132,91 €
      / pezzo *
    • 5
      UC183PI - Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC183PI
      Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      132,91 €
      / pezzo *
      132,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti