The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Kit di equipag­giamento quadro evo
    • UC603040FP
    Pannello frontale areato per quadro evo, altezza 300 mm larghezza 600 mm, da installare in quadri di profondità 400 mm con sistemi di distribuzione orizzontali in alluminio da 1600A. Progettato per essere installato sui montanti funzionali posteriori, questo pannello garantisce una circolazione d'aria efficace all'interno del quadro, fondamentale per una migliore dissipazione del calore.
    EAN
    3250616379459
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Kit di equipag­giamento quadro evo

    Pannello frontale areato sistema barre 1600A orizzontale H300 L600 quadro evo UC603040FP

    Prezzo
    109,62 €
    / pezzo *
    109,62 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pannello frontale areato sistema barre 1600A orizzontale H300 L600 quadro evo

    UC603040FP

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      400 mm
    • Altezza della parte incas­sata
      300 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC603040FP
    PDF
    RoHS report UC603040FP
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC603040FP | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC603040FP

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC603040FP | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC603040FP

      Pannello frontale areato sistema barre 1600A orizzontale H300 L600 quadro evo

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2026-10-23 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2026-10-23

      PDF
      4,07 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE007361_A | Hager Italia

      6LE007361_A

      Manuale di installazione International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL76Z - Inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm
      FL76Z
      Inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 2
      FL75Z - Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      FL75Z
      Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 3
      FL74Z - Inserto per serratura triangolare 8 mm
      FL74Z
      Inserto per serratura triangolare 8 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 4
      UC241 - Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC241
      Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      38,32 €
      / pezzo *
      38,32 €
      / pezzo *
    • 5
      UC243 - Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC243
      Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      56,61 €
      / pezzo *
      56,61 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti