![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Quadro plus/evo Pannello Cieco Per Base / Testata 900 X 600 mm Ral9010 FN091E
EAN
3250610189627
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
167,89 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
-
Griglia di ventilazione 1 accessori disponibili
-
Riscaldamento per armadio 5 accessori disponibili
-
Termostato/igrostato (quadro elettrico) 1 accessori disponibili
-
Pannello laterale/posteriore 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 5 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza18 mm
-
Larghezza900 mm
-
Profondità600 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreBianco puro
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
6LE007244_C(Structure)WEB
Manuale di installazione International 2022-02-25
PDF4,09 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione