Quadro 4 Testata + Zoccolo Ip43 Per Quadri L620 FC456A
EAN
3250610683743
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
408,28 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guida di messa a terra per centralino 1 accessori disponibili
-
Guida DIN 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza270 mm
-
Larghezza665 mm
-
Profondità220 mm
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP43
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreBianco puro
-
MaterialeMetallo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale
Manuale it-IT 2023-12-06
PDF3,63 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF300,14 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF310,01 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Più documentazione