Sistema Quadro Kit Int Scatolati X250/H250 Verticale L600 H300 Comando Motore Ra UC321HM
EAN
3250616137561
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
192,28 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza300 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità100 mm
Materiali
-
Codice RAL9010
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF300,14 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF310,01 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF474,16 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Più documentazione