Quadro 4 Coppia Testate Ip43 Per Quadri L620 FC426A
EAN
3250610683729
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
177,77 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guida di messa a terra per centralino 1 accessori disponibili
-
Guida DIN 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza265 mm
-
Larghezza665 mm
-
Profondità100 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Materiali
-
MaterialeMetallo
-
ColoreBianco puro
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale
Manuale it-IT 2023-12-06
PDF3,63 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF300,14 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF310,01 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Più documentazione