Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili -
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili -
Coprimoduli 1 accessori disponibili -
Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi 4 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza1710 mm
-
Larghezza900 mm
-
Profondità260 mm
-
Spessore dei fianchi2 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggioCon serratura
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di sezioni in larghezza3
-
Numero di aperture della flangia2
-
Numero di file11
-
Montaggio suZoccolo
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
ColoreBianco puro
-
Codice RAL9010
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Corrente nominale IN630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FM307
Quadro da pavimento H1710 L885 P260 RAL9010 quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Manuale
Guida alle soluzioni quadro 5
Manuale it-IT 2026-04-16
PDF5,57 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF422,63 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF318,13 kB