Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L800 quadro 4 / quadro 5 UC006
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Altezza600 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità600 mm
-
Numero di unità1
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Codice RAL9010
-
Colore prodottoBianco puro
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione24
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UC006
Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L800 quadro 4 / quadro 5
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di istruzioni International 2010-08-04
PDF3,65 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF422,63 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB