PANNELLO DI FONDO H300 L750 • FM494 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
            • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
            • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
            • FM494
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            5
            1
            UC182P - Kit per 1 scatolato P160 fisso orizzontale L800 H200 per quadro4/5-quadro plus
            UC182P
            Kit per 1 scatolato P160 fisso orizzontale L800 H200 per quadro4/5-quadro plus
            Prezzo
            139,55 €
            / pezzo *
            139,55 €
            / pezzo *
            2
            UC163PI - Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali L600 H300 per quadro4/5-q.plus
            UC163PI
            Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali L600 H300 per quadro4/5-q.plus
            Prezzo
            94,89 €
            / pezzo *
            94,89 €
            / pezzo *
            3
            UC223 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H200 L350 Mm Ral9010
            UC223
            Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H200 L350 Mm Ral9010
            Prezzo
            37,44 €
            / pezzo *
            37,44 €
            / pezzo *
            4
            UC233 - Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H200 L600 Mm Ral9010
            UC233
            Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H200 L600 Mm Ral9010
            Prezzo
            42,30 €
            / pezzo *
            42,30 €
            / pezzo *
            5
            UC008 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L350 H300 Ral9010
            UC008
            Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L350 H300 Ral9010
            Prezzo
            105,39 €
            / pezzo *
            105,39 €
            / pezzo *
            FM494 - Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 300 L 750
            FM494 - Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 300 L 750

            Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 300 L 750

            FM494

            FM494 - Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 300 L 750
            FM494 - Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 300 L 750
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

            Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 300 L 750 FM494

            EAN
            3250612634941
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            79,80 €
            / pezzo *
            79,80 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              300 mm
            • Larghezza
              740 mm
            • Profon­dità
              2,50 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acciaio

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2024-10-31
            PDF
            449,71 kB
            REACH declaration FM494 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FM494 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine FM494 | Hager Italia

              Immagine del prodotto FM494

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

              Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              422,63 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

              PDF
              387,46 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

              PDF
              395,23 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              UC001 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L600 H300 Ral9010
              UC001
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L600 H300 Ral9010
              Prezzo
              119,33 €
              / pezzo *
              119,33 €
              / pezzo *
            • 2
              UC002 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L800 H300 Ral9010
              UC002
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L800 H300 Ral9010
              Prezzo
              144,20 €
              / pezzo *
              144,20 €
              / pezzo *
            • 3
              UC003 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L600 H300 Ral9010
              UC003
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L600 H300 Ral9010
              Prezzo
              191,60 €
              / pezzo *
              191,60 €
              / pezzo *
            • 4
              UC004 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L800 H300 Ral9010
              UC004
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L800 H300 Ral9010
              Prezzo
              225,82 €
              / pezzo *
              225,82 €
              / pezzo *
            • 5
              UC005 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha400/630A L600 H600 Ral9010
              UC005
              Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha400/630A L600 H600 Ral9010
              Prezzo
              191,60 €
              / pezzo *
              191,60 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti