Kit per 1 scatolato P630 differenziale orizzontale H300 L800 quadro 4 / quadro 5 UC483PR
Kit per 1 scatolato fisso serie P630 con o senza differenziale in installazione orizzontale, altezza 300 mm e larghezza 800 mm per quadro 4 e quadro 5. Comando a leva standard. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
EAN
3250616377905
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
184,31 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza300 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità200 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL9010
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UC483PR
Kit per 1 scatolato P630 differenziale orizzontale H300 L800 quadro 4 / quadro 5
PDF -
Manuale di installazione
6LE005355a (Kit H3+)
Manuale di installazione International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF422,63 kB
Più documentazione