Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H300 L350 Mm Ral9010 UC224
EAN
3250616132245
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
41,21 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
Serie
-
Altezza300 mm
-
Larghezza350 mm
-
Profondità346 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione