Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010 FM107

EAN
3250612631070
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
761,73 €
/ pezzo *

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 3 accessori disponibili
  • Porta vetro / cieca 1 accessori disponibili
  • Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
  • Griglia di ventilazione 1 accessori disponibili
  • Riscaldamento per armadio 5 accessori disponibili
  • altri accessori disponibili 38 altri accessori disponibili

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    1710 mm
  • Larghezza
    450 mm
  • Profondità
    260 mm
  • Spessore dei fianchi
    2 mm
Protezione
  • Grado di protezione IP
    IP55
  • Tipo di bloccaggio
    Serratura a chiave
  • Resistenza agli urti IK
    IK10
Equipaggiamento
  • Numero di sezioni in larghezza
    1
  • Numero di aperture della flangia
    2
  • Numero di file
    11
Installazione, montaggio
  • Montaggio su
    Zoccolo
  • Adatto per l'uso esterno
    No
Materiali
  • Colore
    Bianco puro
  • Codice RAL
    9010
  • Trattamento
    Verniciato a polvere
  • Materiale
    Acciaio
Porta / coperchio
  • Porta/frontale trasparente
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    630 A

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.