Barra profilata in alluminio portata 4000 A, sezione 100x57 mm e lunghezza 2000 mm, è progettata per la distribuzione di corrente in quadro evo. Dotata di scanalatura per viti a T ad inserimento e bloccaggio rapido sia sul fronte che sul retro della barra permettendo il doppio collegamento. La sua installazione avviene utilizzando gli stessi supporti barre previsti per la barra in rame spessore 10 mm, garantendo compatibilità e flessibilità d'impiego.
EAN
3250610105351
Hager
Confezione
1 pezzo
Barra in alluminio portata 4000A L2000 quadro evo UC920400AL
Prezzo
731,75 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 12 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale4000 A
Serie
-
Altezza sbarra100 mm
-
Lunghezza del sistema barre2000 mm
Materiali
-
MaterialeAlluminio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC920400AL
Barra in alluminio portata 4000A L2000 quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2026-04-22
PDF4,06 MB -
Guida
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Più documentazione