Segregazione per apparecchi modulari per quadro evo, altezza 150mm e larghezza 600 mm. Si fissa saldamente tra i montanti anteriori del quadro mediante gli accessori in dotazione, consentendo la creazione di una cella dedicata all'alloggiamento dei modulari. Il sistema è provvisto di forature che favoriscono una ventilazione naturale ottimale.
EAN
3250610013663
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Segregazione per apparecchi modulari H150 L600 quadro evo UC6015FMDN
Prezzo
80,27 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Equipaggiamento
-
con porte per i connettoriNo
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità135 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UC6015FMDN
Segregazione per apparecchi modulari H150 L600 quadro evo
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di istruzioni International 2025-02-12
PDF5,76 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB -
Manuali Prodotto
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Più documentazione