The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Kit di equipag­giamento quadro evo
    • UC263HA
    Kit di equipaggiamento per interruttore di manovra HA 125-160 A per quadro evo, altezza 300 mm e larghezza 600 mm. Il kit si fissa ai montanti funzionali del quadro. Ogni kit è composto da un pannello frontale forato per la manovra dell'interruttore con viti di fissaggio e una piastra di supporto con viteria di fissaggio. È una versione standard fissa, non incernierabile.
    EAN
    3250616379169
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Kit di equipag­giamento quadro evo

    Kit per interruttore di manovra HA 125-250A H300 L600 quadro evo UC263HA

    Prezzo
    206,76 €
    / pezzo *
    206,76 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit per interruttore di manovra HA 125-250A H300 L600 quadro evo

    UC263HA

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      188 mm
    • Numero di unità
      1
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      0
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Codice RAL
      9010
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale quadro elet­trico
      Custodia
    Solo per uso interno
    • Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione
      6
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      250 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC263HA
    PDF
    RoHS report UC263HA
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC263HA | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC263HA

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC263HA | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC263HA

      Kit per interruttore di manovra HA 125-250A H300 L600 quadro evo

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE007363_B | Hager Italia

      6LE007363_B

      Manuale di installazione International 2021-11-29

      PDF
      5,23 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2023-03-23 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL75Z - Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      FL75Z
      Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 2
      FL76Z - Inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm
      FL76Z
      Inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 3
      UC241 - Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC241
      Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      38,32 €
      / pezzo *
      38,32 €
      / pezzo *
    • 4
      UC221 - Pannello frontale cieco H50 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC221
      Pannello frontale cieco H50 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      26,45 €
      / pezzo *
      26,45 €
      / pezzo *
    • 5
      UC242 - Pannello frontale cieco H150 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC242
      Pannello frontale cieco H150 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      53,55 €
      / pezzo *
      53,55 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti