Kit per commutatore di manovra HI 630A H300 L600 quadro evo UC463HI
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Altezza300 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità279 mm
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Codice RAL9010
-
Colore prodottoBianco puro
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione12
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC463HI
Kit per commutatore di manovra HI 630A H300 L600 quadro evo
PDF -
Manuale di installazione
6LE007363_B
Manuale di installazione International 2021-11-29
PDF5,23 MB
Manuale di installazione International 2023-03-23
PDF3,88 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB -
Guida
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB