Staffa per portabarre verticale di costa da 4 poli e 2 barre in parallelo per quadro 4 e quadro 5. Permette di creare sistemi barre da 400 a 630 A con correnti di corto circuito massima di 35 kA. Installazione barre in rame da 5 mm.
EAN
3250610190807
Marchio
Hager
Confezione
2 Pezzi
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza105 mm
-
Larghezza45 mm
-
Profondità310 mm
-
Lunghezza45 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato a caldo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FN970E
Staffa per supporto barre quadro 4 / quadro 5
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Più documentazione