The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • quadro evo
    • UC400BU
    Kit montanti funzionali parziali posteriori per quadro evo, altezza 400 mm. Utilizzati per fissare le piastre del kit di equipaggiamento al quadro, include due montanti funzionali con doppia foratura per dadi ad alette o viti M6 automaschianti. Sono inclusi anche due squadrette per l'ancoraggio dei montanti funzionali alle staffe preforate e la viteria completa.
    EAN
    3250616380646
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro evo

    Kit montanti funzionali parziali posteriori H400 quadro evo UC400BU

    Prezzo
    126,33 €
    / pezzo *
    126,33 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit montanti funzionali parziali posteriori H400 quadro evo

    UC400BU

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      350 mm
    • Larghezza
      37,50 mm
    • Profon­dità
      50 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC400BU
    PDF
    RoHS report UC400BU
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC400BU | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC400BU

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC400BU | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC400BU

      Kit montanti funzionali parziali posteriori H400 quadro evo

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FZ537 - Maniglia rotativa piombabile quadro evo
      FZ537
      Maniglia rotativa piombabile quadro evo
      Prezzo
      87,79 €
      / pezzo *
      87,79 €
      / pezzo *
    • 2
      FL230Z - Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
      FL230Z
      Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
      Prezzo
      10,65 €
      / pezzo *
      10,65 €
      / pezzo *
    • 3
      FL226Z - Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
      FL226Z
      Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
      Prezzo
      290,37 €
      / pezzo *
      290,37 €
      / pezzo *
    • 4
      FL224Z - Griglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31
      FL224Z
      Griglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31
      Prezzo
      236,59 €
      / pezzo *
      236,59 €
      / pezzo *
    • 5
      FL220Z - Griglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28
      FL220Z
      Griglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28
      Prezzo
      80,53 €
      / pezzo *
      80,53 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti