The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • quadro evo
    • UC183PI
    Kit per 2 scatolati fissi interbloccati serie P160 in installazione verticale, altezza 300 mm e larghezza 800 mm per quadro 4 e quadro 5. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
    EAN
    3250616375093
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
    • quadro evo
    • Vedere di più

    Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5 UC183PI

    Prezzo
    132,91 €
    / pezzo *
    132,91 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5

    UC183PI

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      800 mm
    • Profon­dità
      200 mm
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Codice RAL
      9010
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    Solo per uso interno
    • Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione
      12

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC183PI
    PDF
    RoHS report UC183PI
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine UC183PI | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto UC183PI

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC183PI | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC183PI

      Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine 6LE005355a (Kit H3+) | Hager Bocchiotti

      6LE005355a (Kit H3+)

      Manuale di installazione International 2018-03-02

      PDF
      865,15 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FM494 - Pannello di fondo H300 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM494
      Pannello di fondo H300 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      86,11 €
      / pezzo *
      86,11 €
      / pezzo *
    • 2
      UC005 - Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC005
      Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      206,76 €
      / pezzo *
      206,76 €
      / pezzo *
    • 3
      FM495 - Pannello di fondo H450 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM495
      Pannello di fondo H450 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      95,98 €
      / pezzo *
      95,98 €
      / pezzo *
    • 4
      UC006 - Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC006
      Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L800 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      243,68 €
      / pezzo *
      243,68 €
      / pezzo *
    • 5
      FM493 - Pannello di fondo H200 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM493
      Pannello di fondo H200 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      74,79 €
      / pezzo *
      74,79 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti