Kit per 2 scatolati serie P630 versione estraibili motorizzati in installazione verticale per quadro evo, altezza 600 mm e larghezza 800 mm. Possibilità di comando a leva o rotativo diretto, si fissa ai montanti funzionali del quadro. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.saggio.
EAN
3250610105375
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit per 2 scatolati P630 estraibili motorizzati verticali L800 H600 quadro evo UC484PWMN
Prezzo
294,92 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza400 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità302 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UC484PWMN
Kit per 2 scatolati P630 estraibili motorizzati verticali L800 H600 quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-09-16
PDF6,19 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-11
PDF473,30 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-11
PDF479,00 kB
Più documentazione