10146076
EAN
4011334449966
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
179,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura95.2 mm
-
Ancho308.2 mm
Capacidad
-
Número de posiciones4
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio negro
-
ColorNegro
-
Colornegro intenso
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
Materialcristal
-
Superficiebrillante
-
Material/superficieDe vidrio templado
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10146076
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10146076
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas